您选择的产品已被添加至购物车

4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format

4.7mm Focal Length Lens, 1

4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format

×
产品编码 #75-217 2 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 14,041.38
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 14,041.38 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

Product Family:
1" Format Fixed Focal Length Lenses
类型:
Fixed Focal Length Lens

物理和机械特性

虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
64.70
最大直径 (mm):
71.0
重量 (g):
360

光学特性

水平视场, 1" 传感器:
112.2°
最大像圈 (mm):
16.00
几何失真 (%):
-0.58
焦距 FL (mm):
4.70
工作距离 (mm):
100 - ∞
孔径 (f/#):
f/2.4 - f/11
最大畸变(%):
-0.58
Lens Wavelength Range:
VIS
波长:
VIS

传感器

最大传感器格式 :
1"
Pixel Size (μm):
5.00

螺纹和安装

滤光片螺纹:
None
支架:
C-Mount

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 高达 1"的 C接口 镜头
  • 用于提高光通量的“快速”镜头
  • 焦距6mm至75mm

1”画幅相机定焦镜头提供高通光率(f/1.4)和在整个相机传感器上的高分辨率,即使在不太理想的照明条件下也能实现出色的成像效果。提供从6mm到75mm的8种焦距选项,这一产品系列覆盖了当今市场上大多数应用需求。这些镜头经过精心设计,以最小化畸变,为人工操作员或自动化系统提供完美的图像。1”画幅相机定焦镜头还配备标准C接口镜头,便于与我们提供的最常见机器视觉 相机 进行集成。所有镜头均具备前置滤光片螺纹,可安装您选择的 光学滤光片。

技术数据

#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, Transmission Plot
#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, Transmission Plot
#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, Relative Illumination Plot
#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, Relative Illumination Plot
#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, MTF Plot
#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, MTF Plot
#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, Distortion Plot
#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, Distortion Plot
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号