您选择的产品已被添加至购物车

4.76mm直径,红宝石半球透镜

×
产品编码 #49-563 20+ 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 304.08
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 304.08 each
数量 11-49 RMB 242.39 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Half-Ball Lens

物理和机械特性

直径 (mm):
4.76
直径容差 (μm):
±2.54
厚度 (mm):
2.38
半径 R (mm):
2.38
比重 (g/cm3):
3.98
耐压抗度 (psi):
300,000

光学特性

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Ruby Doped Sapphire (Al2O3)
折射率 (nd):
1.77
涂层:
Uncoated
球度 (μm):
0.64

环境和耐用性因素

融化温度 (°C):
2053.00

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:
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
蓝宝石和红宝石半球透镜具有极短的后焦距,表面平坦,便于安装。蓝宝石具有高折射率和出色的宽带传输特性。红宝石半球透镜(半球形)更容易观察,因此在实际应用中更容易操作。蓝宝石和红宝石半球透镜的化学性质非常稳定,非常适合恶劣环境、高温应用和需要高熔点的应用。典型应用包括光纤通信、内窥镜、显微镜、光学拾取设备和激光测量系统。

技术数据

Diagram showing lens diameter labeled D and thickness labeled T
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号