您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

450nm,12.5 x 17.6mm,二向色长波通滤光片

×
产品编码 #69-876 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,260.40
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 1,260.40 each
数量 6-25 RMB 1,075.31 each
数量 26-49 RMB 995.98 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Dichroic Filter

物理和机械特性

尺寸 (mm):
12.5 x 17.6
长度 (mm):
17.60
厚度 (mm):
1.05 ±0.1
宽度 (mm):
12.50
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.2
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

光学特性

入射角 (°):
45
起始响应波长 (nm):
450.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Hard Coated
反射 (%):
>97, Average Polarization
>95, Absolute Polarization
反射波长 (nm):
350 - 430
表面质量:
60-40
透射率 (%) :
>85, Average Polarization
>80, Absolute Polarization
传输波长 (nm):
470 - 1600
传输波前容差:
λ/4
起始公差 (%) :
±2
坡度因子 (%) :
3.00
波长范围 (nm):
350 - 1600
波长范围 (μm):
0.35 - 1.6

环境和耐用性因素

环境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:
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
  • 非常适合用于荧光或多光谱成像
  • 起始波长处转化锐利
  • 透射和反射范围广

我们的TECHSPEC®二向色性短波通滤光片专为45°入射角设计。被截止的光线以90°反射,使其成为荧光应用或作为光谱分束镜片的理想选择。分光镜.这些滤光片具备低偏振相关性、宽广的光谱范围,并采用精密熔融石英基底。我们可提供完整的反射与透射特性曲线图,以便您轻松将TECHSPEC®二向色长波通滤光片集成到各类光学系统中。

请注意: 滤光片边缘的V形标记指向S1表面(主镀膜面),该面为设计入射面。

硬质镀膜在保持光学性能的同时显著提升耐久性。硬质镀膜为二向色长通滤光片提供了高耐湿性、耐温性和耐磨性,同时也降低了处理时损坏的风险。

技术数据

滤光片类型 透射波前 (RMS) 表面质量 表面平面度
(P-V)
R(avg) T(avg)
高性能二向色 λ/10 40-20 λ/2 >98% >90%
荧光二向色 60-40 - >98% >90%
二向色性长波通 λ/4 40-20 - >97% >85%

Coating Curves

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号