您选择的产品已被添加至购物车

450mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller, Encoder (Recertified 03-N)

查看更多 Zaber™
150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289

150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289

150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289 300mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-290
×
产品编码 #22-227-RCD-03N 重新认证 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 25,080.24
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 25,080.24 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Universal (Metric & English)
编码器:
Yes
手动控制/LED 指示灯:
Yes
生产商:
Zaber Technologies Inc.
注意 :
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
电机类型 :
2-Phase Stepper
Encoder Type:
Rotary Quadrature Encoder

物理和机械特性

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Recirculating Ball Linear Guide
工作台大小 (mm):
65 x 661.2
行程 (mm):
450
精度 (μm):
75 (unidirectional)
齿隙 (μm):
<18
高度 (mm):
43.1
负载容量 (kg):
50
重复性 (μm):
<3
速度 (mm/s) :
0.0003 to 240
推力 (N):
<75
重量 (kg):
2.3
Encoder Resolution:
500 CPR

光学特性

分辨率 (μm):
0.49609375

电气性能

Maximum Operating Current (mA):
<1450

硬件与接口连接

驱动类型:
Precision Lead Screw
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-960 (1.2A), #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Europe: #70-960 (1.2A), #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
Japan: #23-662 (2.5A)
Korea: #33-773 (2.0A)
China: #70-960 (1.2A), #70-961 (3.7A), #70-962 (6.5A)
计算机接口 :
USB with #15-295
RS-232 with #15-297

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 - 50

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 高速 75mm、150mm、300mm、450mm 和 600mm 行程可选
  • 手动控制或通过RS-232串行接口控制
  • 可提供集成式、 500次/转(CPR)电机安装编码器
  • X-Y-Z 配置不需要适配器

Zaber™长行程电动调整台由计算机控制,调整速度最高可达 280mm/s(分辨率为 0.5μm)。 Zaber™ 大行程电动调整台可由 Zaber™ 可编程操纵控制器 (单独出售)、使用带 RS-232 或 USB 数据线的计算机、或使用集成在电机单元中的旋钮手动控制。可轻松组装 X-Y-Z 配置,无需使用其他适配器。 编码器版本可用于所有行程长度,200次/转(CPR)旋转正交编码器集成到步进电机中。集成的旋转编码器提供了闭环控制和滑移/停顿检测和恢复。

请注意: 24-48 VDC通用电源、用于菊花链的数据线和计算机接口线(USB或RS-232)作为附件单独出售。 适用于所有行程长度的防尘罩套件可以在附件清单栏中选购,是防止灰尘颗粒进入导螺杆驱动机构的理想选择。

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号