您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

45° AOI Window, Fused Silica, 12.5 x 17.5mm. NIR

×
产品编码 #90-005 新产品 9 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 969.54
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 969.54 each
数量 11-25 RMB 775.63 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
11.25 x 15.75
尺寸 (mm):
12.5 x 17.5 +0.00/-0.20
厚度 (mm):
2.00 ± 0.20
平行度(弧分):
<5
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90
边缘:
Fine Ground

光学特性

涂层:
45 Degree AOI BBAR (700-1100nm)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
60-40
涂层规格:
S1 & S2: Rabs ≤ 2.0% from 700-1100nm @ 45 deg AOI
Ravg ≤ 1.0% from 700-1100nm @ 45 deg AOI
波长范围 (nm):
700 - 1100
表面平整度 (P-V):
λ @ 632.8nm

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

产品概览

  • 镀膜针对 45° 入射角下的最高透射率进行优化
  • 非常适合用作保护窗口
  • 提供 VIS 和 NIR可见光(VIS) 和近红外(NIR)选项

TECHSPEC 45° AOI 1λ 熔融石英窗口采用 UV 熔融石英基底精密制造,并配有针对 45° 入射角优化的抗反射镀膜。与通常按 0° 入射角规格定义的传统 AR 镀膜相比,这些窗口在大入射角下可提供更优异的透射性能,是用作保护窗口的出色选择。这些窗口提供 VIS (400-700nm) 或 NIR (700-1100nm) 镀膜选项,并有方形或圆形外形,可作为保护窗口使用,也可在干涉仪系统中用作分光镜补偿板。TECHSPEC 45° AOI 1λ 熔融石英窗口非常适合计量检测、干涉测量和显示屏保护等应用。

技术数据

Typical transmission percentage from 400 to 700 nm for 45° AOI window with AR coating
Transmission percentage chart for 45° AOI window with AR coating from 700 to 1100 nm wavelength
Reflectivity chart showing typical reflectivity of 45° AOI window with 400-700nm AR coating across wavelengths
Reflectivity chart showing typical reflectivity of 45 degree AOI window with 700-1100 nm AR coating

Coating Curves

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号