您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

425nm中心波长,25mm直径 镀硬膜,光密度4,50nm带宽,滤光片

×
产品编码 #86-949 联系我们
×
其他带宽
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,467.92
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 2,467.92 each
数量 6-25 RMB 1,974.34 each
数量 26-49 RMB 1,850.94 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Bandpass Filter
典型应用:
Lucifer yellow, Aqua 431, Acridine Homodimer

物理和机械特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
有效孔径 CA(mm):
21.0
构造 :
Mounted in Black Anodized Ring
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
基片厚度(mm):
3.5 ±0.5

光学特性

入射角 (°):
0
带宽 (nm):
45
光密度 OD(平均):
≥4.0
中心波长 CWL (nm):
425.00
半峰全宽 FWHM (nm):
50.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
最小传输 (%):
≥90
涂层:
Hard Coated
表面质量:
80-50
阻断波长范围 (nm):
200 - 1200

螺纹和安装

Mount Thickness (mm):
5.0 ±0.1

环境和耐用性因素

环境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:
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
  • 高透过率,高截止效率
  • 宽带宽,特别适合成像应用
  • 提供可见光和红外中心波长规格选项
  • 另备有OD 4.0 5nm, 10nm和25nm镀加硬膜的带通滤光片

 TECHSPEC® 加硬镀膜OD 4.0 50nm带通滤光片广泛应用于多种成像应用,如机器视觉检测、荧光显微镜及各类生物技术仪器。这些带通滤光片能有效消除不必要的背景噪声,显著提升成像应用中的信噪比。与传统滤光片不同,这些硬镀膜滤光片采用单基底工艺制造。TECHSPEC®加硬镀膜OD 4.0 50nm带通滤光片相比传统镀膜滤光片,具备更深的截止率、更高的透射率和更陡峭的边缘斜率。加硬镀膜OD 4.0 带通滤光片有10nm和25nm版本亦可选。  

请注意: 这些滤光片优化的是高光谱性能,而不是高激光诱导损伤阈值( LIDT )。这些滤光片的典型 LIDT 为 1J/cm2@532nm,10ns。如果需要更高 LIDT 值的滤光片,请联系我们。 

技术数据

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号