您选择的产品已被添加至购物车

40X Oil Immersion Objective, Nikon CFI Plan Fluor

查看更多 Nikon
×
产品编码 #75-343 新产品 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 65,840.58
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 65,840.58 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
MRH01401
兼容的管透镜 :
Focal Length: 200mm
类型:
Microscope Objective
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Nikon

物理和机械特性

视场 (mm):
0.625
突出螺纹的长度 (mm):
59.61
最大直径 (mm):
33.5
重量 (g):
220

光学特性

盖玻片厚度 (mm):
0.17
水平视场, 1/2" 传感器:
0.16
水平视场, 2/3" 传感器:
0.22
放大率:
40X
数字孔径 NA:
1.30
工作距离 (mm):
0.24
Field Number (mm):
25
Parfocal Length (mm):
60.06
Immersion Liquid:
Oil

传感器

最大传感器格式 :
2/3"

螺纹和安装

安装螺纹:
M25 x 0.75

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 提供高对比度荧光观察方法
  • 是多显微技术的理想选择
  • 透射率高,从UV到IR

Nikon CFI Plan Fluor物镜从紫外到红外的透射率高,整个视野都有极佳的平滑度。Nikon CFI Plan Fluor是亮视野、荧光、偏振或DIC显微镜等各种显微技术理想的多功能物镜。这些显微物镜适合高对比度的荧光观察或显微照相等应用。

技术数据

Dimensions (mm)
Stock No. Nikon Model Number Immersion Liquid Magnification Parfocal Length
A B C D
#75-343 MRH01401

Oil

40X 60.06 33.5 59.61 8.3 M25 x 0.75
#75-344

MRH01902 

Oil

100X 60.06 30.0 59.71 6.1 M25 x 0.75
#88-378 MRH00045

N/A

4X 60.06 30.0 42.7 16.5 M25 x 0.75
#88-379 MRH00105 N/A 10X 60.06 30.0 42.4 18.0 M25 x 0.75
#88-380 MRH00205 N/A 20X 60.06 28.0 57.8 8.5 M25 x 0.75
#88-381 MRH00405 N/A 40X 60.06 30.0 59.2 10.0 M25 x 0.75
#88-382 MRH00602 N/A 60X 60.06 31.5 59.2 5.0 M25 x 0.75
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号