您选择的产品已被添加至购物车

40mm Dia. x 29.5mm FL, Aspheric Condenser Lens, NIR I

×
产品编码 #72-516 4 库存 其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 744.78
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 744.78 each
数量 11-49 RMB 678.68 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Condenser Lens

物理和机械特性

直径 (mm):
40.00 +0.0/-0.2
中心偏(弧分):
≤30
有效孔径 CA(mm):
36.00
边缘厚度 ET (mm):
4.04
中心厚度 CT (mm):
15.50 ±0.30
倒角:
Protective as needed
非球面直径 (mm):
40.00
Shape of Back Surface:
Convex

光学特性

有效焦距 EFL (mm):
29.50
数字孔径 NA:
0.68
后焦距 BFL (mm):
20.89
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
H-K9L
焦距容差 (%):
±8
涂层:
NIR I (600-1050nm)
涂层规格:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
表面质量:
80-50 (typical)
有效焦距/有效孔径直径比:
0.74
半径 R2 (mm):
67.75
波长范围 (nm):
600 - 1050
Conjugate Distance:
Infinite

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 模压照明透镜
  • 采用非球面或球面设计
  • 高数值孔径

聚光透镜是一款适用于照明应用的模压透镜。聚光透镜孔径大,焦距短,常用于发射-探测应用,投影应用或聚光照明应用,如Koehler照明。 非球面聚光透镜的非球面表面采用模压,反面进行研磨和抛光,提供卓越的性能。平凸(PCX)聚光透镜的两个表面均采用模压,物超所值。

技术数据

Coating Curves

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号