查看此系列 399 款产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

40.0mm直径 x 40.0mm焦距,镀近红外-II膜,平凸透镜

×
产品编码 #67-574 其他镀膜选项
×
- +
RMB 491.55
数量 1-9
RMB 491.55
数量 10+
RMB 442.82
含税批量价格
索取报价
×
Get Product Downloads
直径 (mm):
40.00 +0.0/-0.025
有效焦距 EFL (mm):
40.00 @ 587.6nm
后焦距 BFL (mm):
35.13
涂层:
NIR II (750-1550nm)
涂层规格:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦距容差 (%):
±1
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
8.70 ±0.10
边缘厚度 ET (mm):
1.50
半径 R1 (mm):
31.39
有效孔径 CA(mm):
39
有效焦距/有效孔径直径比:
1
数字孔径 NA:
0.50
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
典型能量密度极限:
8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
波长范围 (nm):
750 - 1550
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

平凸透镜(PCX)的焦距为正,非常适合在成像应用中搜集及汇聚光线。也可以用于各种涉及散射,探测,激光以及光纤的方面的应用。加镀膜的产品透过率好。有多种尺寸及焦距可供选择。

标题  类型 比较 产品编码  含税价格 Buy
透镜安装座,兼容透镜直径40.0毫米 Fixed #64-566 RMB 322.05
数量 10+ RMB 289.85 索取报价
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×