查看此系列 399 款产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.5mm Dia. x 45.0mm FL, NIR II Coated, Plano-Convex Lens

×
产品编码 #38-405 其他镀膜选项
×
- +
RMB 339.00
数量 1-9
RMB 339.00
数量 10+
RMB 305.10
含税批量价格
索取报价
×
下载产品资料
直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.025
有效焦距 EFL (mm):
45.00 @ 587.6nm
后焦距 BFL (mm):
43.68
涂层:
NIR II (750-1550nm)
涂层规格:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦距容差 (%):
±1
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
2.00 ±0.05
边缘厚度 ET (mm):
1.14
半径 R1 (mm):
23.26
有效孔径 CA(mm):
11.5
有效焦距/有效孔径直径比:
3.6
数字孔径 NA:
0.14
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
典型能量密度极限:
8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
波长范围 (nm):
750 - 1550
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 低价促销中!
  • 经增透镀膜,可为750 - 1550nm波长范围的光线每单个表面提供<0.7%的表面反射值
  • 设计用于以0°入射角入射
  • 多种镀膜选择: 无镀膜, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, VIS-EXTYAG-BBAR

平凸透镜(PCX)的焦距为正,非常适合在成像应用中搜集及汇聚光线。也可以用于各种涉及散射,探测,激光以及光纤的方面的应用。加镀膜的产品透过率好。有多种尺寸及焦距可供选择。

标题  类型 产品对比 产品编码  含税价格 Buy
X-Y方向位移调整台,12.7mm最大光学直径 Adjustable - Linear (XY) #62-955 RMB 2,025.53
数量 5+ RMB 1,924.67 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
X-Y-Z方向位移调整台,12.7mm最大光学直径 Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 RMB 3,330.68
数量 5+ RMB 3,164.57 索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
×