eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 
请参阅系列中所有 221 产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25.4mm Dia. x 35.0mm FL, Uncoated, Plano-Convex Lens

产品编码 #37-814
RMB 241.68 Other Coating Options
×
×
数量 1-9
RMB 241.68
数量 10
RMB 217.11
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.025
有效焦距 EFL (mm):
35.00 @ 587.6nm
后焦距 BFL (mm):
30.46
涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦距容差 (%):
±1
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
6.90 ±0.10
边缘厚度 ET (mm):
1.69
半径 R1 (mm):
18.09
有效孔径 CA(mm):
24.4
有效焦距/有效孔径直径比:
1.38
数字孔径 NA:
0.36
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
波长范围 (nm):
350 - 2200

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:

产品系列说明

平凸透镜(PCX)的焦距为正,非常适合在成像应用中搜集及汇聚光线。也可以用于各种涉及散射,探测,激光以及光纤的方面的应用。加镀膜的产品透过率好。有多种尺寸及焦距可供选择。

These uncoated lenses are ideal for a multitude of optics and photonics applications, as well as biotech instruments such as DNA sequencers and polymerase chain reaction (PCR) testing platforms.

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Tick Tock

×