您选择的产品已被添加至购物车

365nm, 290mW, SMA Connector, Fiber-Coupled LED (Recertified 05-P)

Digital Fiber Coupled LEDs

Digital Fiber Coupled LEDs

×
产品编码 #70-898-RCD-05P 重新认证 4 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 9,060.79
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 9,060.79 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

工作寿命(小时):
~10,000
Contents of Kit:
1 x Fiber-coupled LED Unit
1 x 12V DC Power Supply
1 x International AC Socket Clip
1 x USB to RS232 adapter cable
注意 :
Fiberoptic Patch Cords sold separately

光学特性

颜色:
UVA
波长 (nm):
365 (Nominal)
带宽 (nm):
15 (FWHM)

电气性能

输出功率 (mW):
290

硬件与接口连接

连接器:
SMA

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 波长范围275 - 940nm,提供宽带宽和白光LED版本
  • 高输出功率,最高可达250mW
  • 集成驱动器和控制器,便于使用

 数字光纤耦合LEDs提供高辐照功率,有着紧凑、易于使用的外形结构,并具有光谱稳定的输出。配备集成驱动器和控制器,可以通过直观的软件界面控制一系列LED参数,包括输出功率、延迟、触发、脉冲持续时间,以及脉冲宽度调制(PWM)频率和占空比。采用被动热管理设计,这些LED提供长运行寿命,无需消耗额外能源的噪音风扇,也无需更换灯泡。数字光纤耦合LEDs非常适合用于生命科学和医疗应用,如光谱学、光遗传学、荧光激发、光动力疗法(PDT)以及基于紫外线的化学和生物分析。提供用户友好的图形用户界面(GUI)供下载,允许通过串行通信进行计算机控制,并集成到多种编程语言中,包括LabVIEW、MATLAB和Python。

请注意: 为了获得最大功率输出,建议使用具有较大纤芯直径和高数值孔径(NA)的光纤跳线,以优化输入耦合。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号