您选择的产品已被添加至购物车

35mW, 660nm Machine Vision Laser Dev Kit

×
产品编码 #72-690 2 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 14,102.40
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-9 RMB 14,102.40 each
数量 10+ RMB 13,397.28 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

25°时的平均失效前时间 MTTF(小时):
≥100,000
Contents of Kit:
Lyte-MV-DCLM 660nm, 35mW Machine Vision Laser
6 Interchangable optics
USB Cable
Software
Heavy Duty Mounting Clamp
Focus Keys
Heavy Duty Carry Case
激光类型:
Diode
激光等级 - CDRH:
IIIB

物理和机械特性

尺寸 (mm):
73.5 Long x 19 Dia
重量 (g):
44
防护罩长度 (mm):
73.5

光学特性

波长 (nm):
660.00
Beam Diameter (mm):
5
光束发散(毫弧度):
< 0.5
颜色:
Red
聚焦范围:
35mm - ∞

电气性能

输出功率 (mW):
35
功率稳定性 (%):
±3

硬件与接口连接

输出类型:
Free Space
连接器:
USB Micro B
输入电压 (V):
5

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-10 to +65
存储温度 (°C):
-10 to +80

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

产品概览

  • 配备 660nm、35mW 红色激光二极管
  • 包含支架、电源和六种不同的投影头
  • 适用于检测、测量和控制等应用

机器视觉激光开发套件专为机器视觉和检测行业的系统集成商和开发人员提供一体化的工业激光光源包。该开发套件配备一个35mW、660nm的高功率工业激光二极管、一个重型安装夹具、一个带有美、英、欧插头的110/240V 可切换电源以及六种可更换的投影光学件,提供了便于设置和集成的所有必要组件。除了可更换的投影光学件外,还配备了一个用于手动调节激光焦距的调焦键,可以实现最长 5.5 米的投影距离。机器视觉激光开发套件非常适合与工业相机配合使用,可用于各种检测、测量和控制应用。配有坚固的携带箱,可安全存储和运输套件中的所有组件。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号