您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

35mm UC Series Fixed Focal Length Lens

35mm UC Series Fixed Focal Length Lens

35mm UC Series Fixed Focal Length Lens

35mm UC Series Fixed Focal Length Lens
×
产品编码 #33-306 20+ 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,161.69
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 2,161.69 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

Product Family:
UC Series
类型:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
High Performance Lens with Compact Form Factor

物理和机械特性

虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
52.76
最大直径 (mm):
30
外径 (mm):
30
最大后端突出 (mm) :
4.58
最长 (mm):
52.76

光学特性

采用最大传感器格式时的视场:
56.0mm - 11.1°
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 45.9mm - 11.9°
Vertical: 34.3mm - 8.9°
Diagonal: 57.5mm - 14.9°
水平视场,1/1.8"传感器:
45.9mm - 11.9°
水平视场, 1/2" 传感器:
40.7mm - 10.6°
水平视场,1/2.5”传感器:
36.9mm - 9.6°
水平视场, 1/3" 传感器:
30.5mm - 7.9°
水平视场, 1/4" 传感器:
22.8mm - 6.0°
最大像圈 (mm):
9.00
数字孔径 NA, 对象侧:
0.0392
Number of Elements (Groups):
7 (5)
焦距 FL (mm):
35.00
工作距离 (mm):
200 - ∞
孔径 (f/#):
f/1.85 - f/16
涂层:
λ/4 MgF2
涂层规格:
λ/4 MgF2
入瞳位置 (mm): Measured from the first lens surface on the object side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
34
物方主平面 (mm):
49.24
像方主平面 (mm):
-19.45
最大畸变(%):
-0.22
出瞳位置 (mm):
-46.7
Lens Wavelength Range:
VIS

传感器

最佳传感器格式:
1/2.5"
最大传感器格式 :
1/1.8"
Pixel Size (μm):
1.85

螺纹和安装

滤光片螺纹:
M25.5 x 0.50 (Female)
安装直径 (mm):
30.0
支架:
C-Mount

环境和耐用性因素

存储温度 (°C):

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品概览

  • 画幅尺寸高达 1/1.8",C接口镜头
  • 高达 1200 万像素、1.85µm 像素大小的传感器
  • 超紧凑型(UC)高分辨率镜头,适用于小型传感器
  • 焦距4mm至35mm可选

我们的紧凑型TECHSPEC® UC系列定焦镜头在优化性能、成本与尺寸的同时,绝不妥协光学品质与操作手感。该系列镜头专为像元尺寸≤2.2μm的传感器设计,全像面分辨率>200线对/毫米,兼容所有标准C接口相机。TECHSPEC® UC系列定焦镜头配备聚焦与光圈调节机构,采用沉头定位螺钉设计,适用于典型机器视觉工作距离。虽然针对1/2.5英寸传感器优化,但多数焦距版本可适配至1/1.8英寸传感器。TECHSPEC® UC系列定焦镜头是小型传感器相机的卓越选择,无论短工作距或长工作距应用场景,均可完美胜任检测、工厂自动化、生物医疗设备等广泛领域的应用需求。

请注意: 如需固定光圈版本,请参阅 TECHSPEC®短波红外 (UC)系列定焦镜头.

Edmund Optics开发了一系列高性能光学设计(UC 系列家族),并为特定应用开发了三种定制的光机解决方案。这些镜头子系列利用与 UC 系列镜头相同的光学元件,在各种光机解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

UC 系列: 采用超紧凑型设计的锁定凸轮式聚焦与光圈调节机构,是本系列光学设计中可调性最强的版本;它们是高质量机器视觉镜头的设计典范。

UCi 系列: 机械结构简化,配备固定孔径和紧凑外壳。工业加固设计 ,可减小尺寸,降低成本并锁定焦点。

UCr系列:所有光学元件都粘合在一起,配备锁定型 C型夹式对焦环。稳定的坚固性 有效减少像素偏移并提高焦点稳定性。

Cw系列:防水,设计符合IEC 入侵防护 IPX7标准,可承受1米水深浸泡30分钟。

技术数据

#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulation Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulation Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulation Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulation Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
尺寸

焦距

(毫米)

A (毫米) B (毫米) C (毫米) D (毫米) 滤光片螺纹
4 40 40.6 30 2.8 M62.0 x 0.75,带有所需的过滤器适配器#33-308
6 36 40.9 30 3.2 M34.0 x 0.5
8 30 40.61 30 5.15 M34.0 x 0.5
12 30 35.2 30 2.7 M25.5 x 0.5
16 30 29.13 30 3.38 M25.5 x 0.5
25 30 31.28 30 4.0 M25.5 x 0.5
35 30 52.76 30 4.58 M25.5 x 0.5

兼容的相机

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号