您选择的产品已被添加至购物车

35mm FL, Corning® Varioptic® C-C Series C-Mount Liquid Lens Evaluation Kit

×
产品编码 #91-611 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 17,583.93
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 17,583.93 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Development Kit
Contents of Kit:
Corning® Varioptic® C-C-39N0-A1-350 Lens
USB-M Universal
USB Cable
Focuslab Software
Control Software and Documentation Package

光学特性

焦距 FL (mm):
35.00
孔径 (f/#):
f/5.5 to f/22
Lens Wavelength Range:
VIS
工作距离 (mm):
200 - ∞

传感器

Pixel Size (μm):
2.74
摄像机传感器格式:
1.1"

螺纹和安装

支架:
C-Mount

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
50
存储温度 (°C):
45

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 电子可控焦距
  • 非常适合机器视觉应用
  • 兼容最大 1.1''、20mpx 传感器
  • C-Mount 设计,可无缝集成到成像系统中

Corning® Varioptic® C-C 系列 C-Mount 液体透镜评估套件采用电子可控液体透镜和集成驱动电子器件,并采用紧凑的 C-Mount 设计。这些透镜具备快速切换时间、无运动部件,并采用 AR 镀膜,可在 VIS 和 NIR 范围内实现优异透过率,是要求清晰度、耐用性和速度的自动对焦应用的理想解决方案。该系列专为无缝集成到 C-Mount 机器视觉和成像系统而设计,兼容最大 1.1" 的传感器。Corning® Varioptic® C-C 系列 C-Mount 可变焦液体透镜的集成电子器件允许透镜通过简单的 DC 电源供电,并可通过 RS-232、I²C 或 SPI 接口进行控制。评估套件包括透镜、USB-M Universal、USB 电缆以及 Focuslab 软件控制软件和文档包。

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号