您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

35mm, f/8.0 UCr Series Fixed Focal Length Lens

×
产品编码 #91-649 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,602.39
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 2,602.39 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

Product Family:
UCr Series
Imaging Lens Type:
Ruggedized High Performance Lens with Compact Form Factor

物理和机械特性

虹膜选项:
Fixed
长度 (mm):
57.26
最大直径 (mm):
27.5
外径 (mm):
27.5
最长 (mm):
57.26

光学特性

采用最大传感器格式时的视场:
56.0mm - 11.1°
水平视场,1/1.8"传感器:
45.9mm - 11.9°
水平视场, 1/2" 传感器:
40.7mm - 10.6°
水平视场,1/2.5”传感器:
36.9mm - 9.6°
水平视场, 1/3" 传感器:
30.5mm - 7.9°
水平视场, 1/4" 传感器:
22.8mm - 6.0°
最大像圈 (mm):
9.00
数字孔径 NA, 对象侧:
0.0392
Number of Elements (Groups):
7 (5)
波长范围 (nm):
380 - 700
焦距 FL (mm):
35.00
工作距离 (mm):
200 - ∞
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
Horizontal: 45.9mm - 11.9° Vertical: 34.3mm - 8.9° Diagonal: 57.5mm - 14.9°
孔径 (f/#):
f/8.0
涂层规格:
λ/4 MgF2
入瞳位置 (mm): Measured from the first lens surface on the object side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
34
物方主平面 (mm):
49.24
像方主平面 (mm):
-19.45
最大畸变(%):
-0.22
出瞳位置 (mm):
-46.7
波长:
VIS

传感器

最佳传感器格式:
1/2.5"
最大传感器格式 :
1/1.8"
Pixel Size (μm):
1.85

螺纹和安装

滤光片螺纹:
M25.5 x 0.50 (Female)
Front Thread:
M25.5 x 0.50 (Female)
支架:
C-Mount

环境和耐用性因素

存储温度 (°C):
Type of Ruggedization:
Stabilized (Robust Mechanics for Shock and Vibration)
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
  • 坚固设计  UC系列镜头的
  • 1/1.8英寸S接口镜头,具备50g抗冲击性能
  • 高达 1200 万像素、1.85µm 像素大小的传感器

TECHSPEC® UCr系列定焦镜头采用与 TECHSPEC® UC 系列镜头 相同的光学设计,同时具备稳定加固结构,可在冲击和振动后保持光学指向与定位精度,有效保护镜头免受损坏。所有镜片均采用固定胶合工艺,可减少传感器像移,确保在强烈冲击和振动后仍能保持物像对应关系。该系列镜头以紧凑型设计提供卓越性能,成本效益优异,且不妥协光学品质与操作手感。TECHSPEC® UCr系列定焦镜头专为≤1.85μm像元设计,全像面分辨率>200线对/毫米,兼容所有标准S接口相机。

Edmund Optics开发了一系列高性能光学设计(UC 系列家族),并针对特定应用领域推出三款定制化光机解决方案。这些镜头子系列利用与 UC 系列镜头相同的光学元件,在各种光机解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

UC 系列: 采用超紧凑型设计的锁定凸轮式聚焦与光圈调节机构,是本系列光学设计中可调性最强的版本;它们是高质量机器视觉镜头的设计典范。

UCi 系列: 机械结构简化,配备固定孔径和紧凑外壳。工业加固设计 ,可减小尺寸,降低成本并锁定焦点。

UCr 系列: 所有光学元件都粘合在一起,配备锁定型 C型夹式对焦环。稳定的坚固性 有效减少像素偏移并提高焦点稳定性。

UCw系列:防水,设计符合IEC 入侵防护 IPX7标准,可承受1米水深浸泡30分钟。

技术数据

4mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
6mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
8mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
12mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
16mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
25mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
35mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
Focal Length (mm) Maximum Dia. (mm) Maximum Length (mm) Filter Thread
4 40 48.3 M62.0 x 0.75 (Female) with adapter #33-308
6 36 48.82 M34 x 0.5 (Female)
8 34.1 50.9 M43 x 0.75 (Female) with adapter #89-940
12 33.8 38 M22 x 0.75 (Female)
16 25 25.9 M22.5 x 0.50 (Female)
25 25 34.3 M22.5 x 0.50 (Female)
35 27.5 57.26 M25.5 x 0.50 (Female)
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号