您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

35 x 50mm, 2mm Thick, NIR I AR Coated, Sapphire Window

×
产品编码 #75-188 新产品 9 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,666.62
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-24 RMB 3,666.62 each
数量 25-49 RMB 2,749.97 each
数量 50+ RMB 2,564.87 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Protective Window

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
31.5 x 45
尺寸 (mm):
35 x 50 ±0.15
厚度 (mm):
2.00 ±0.10
长度 (mm):
35.00
宽度 (mm):
50.00
平行度(弧分):
≤3.5
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
≥90
边缘:
Fine Ground
泊松比 :
0.27
杨氏模量 (GPa) :
435
努氏硬度 (kg/mm2) :
1,900.00

光学特性

涂层:
NIR I (600-1050nm)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
折射率 (nd):
1.77
表面质量:
80-50
色散系数 (vd):
72.24
双折射率 (no-ne) :
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
轴方向:
Random
涂层规格:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
波长范围 (nm):
600 - 1050
表面平整度 (P-V):
2λ (typical)

材料特性

密度 (g/cm3):
3.97
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
5.4 (Parallel to C-Axis)
4.3 (Perpendicular to C-Axis)
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
  • 具有极强的表面硬度与耐化学性
  • 可传输紫外线到中红外线的波长
  • 比标准玻璃窗口片更薄、更坚固
  • 提供覆盖 350 - 5000nm波长的增透膜选项

TECHSPEC®蓝宝石窗口片由耐用的单晶体蓝宝石制成,由于其极高的表面硬度、高导热性、高介电常数和耐受普通化学酸碱性,使其成为恶劣环境下使用(比如激光系统)的理想选择。蓝宝石是仅次于 钻石 的第二硬晶体,由于其结构强度高,蓝宝石窗口片可以做得比其他普通窗口片薄得多,而且透光率更高。在化学上,蓝宝石是单晶的氧化铝(Al2O3),在无镀膜的情况下,透射范围为330-5500nm。TECHSPEC® 蓝宝石窗口片可选可见光,近红外和红外增透膜,镀膜覆盖范围350 - 5000 nm。 

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号