3.5 OD, 50mm Dia., NIR II Coated, Absorptive ND Filter

查看更多 Hoya

Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
产品编码 #13-267 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,374.98
数量 1-10
RMB 1,374.98
数量 11+
RMB 1,207.52
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
50.00
光密度 OD(平均):
3.5 ±0.2 @ 400-700nm (Uncoated Filter)
Nominal Optical Density @ Center of Coating:
2.77 @ 1200nm
玻璃/滤波器编号:
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
涂层:
NIR II (750-1550nm)
折射率 nd:
1.531
表面质量:
80-50
转变温度 (°C):
542
厚度 (mm):
2.50
厚度容差 (mm):
±0.5
透射率 (%) :
0.03 (average) @ 400 - 700nm
类型:
Neutral Density Filter
阻断波长范围 (nm):
400 - 700
尺寸容差 (mm):
±0.1
Parallelism (mm):
<0.02
涂层规格:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
波长范围 (nm):
750 - 1550
Stock No. of Uncoated Filter:

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 光密度从 0.1 到 4.0
  • 提供 VIS 0°, NIR I 和 NIR II 镀膜选件
  • 12.5, 25, and 50mm Diameter Sizes
  • Uncoated HOYA or SCHOTT ND Filters Also Available

采用增透 (AR) 膜的 HOYA 吸收性中性密度 (ND) 滤光片使用 HOYA 彩色玻璃基片,其两面都具有增透膜,以减少可见光或近红外 (NIR) 范围内的背反射。VIS 0°、NIR I 和 NIR II 宽带增透膜分别涵盖 425-675nm、600-1050nm 和 750-1550nm 的光谱范围。这些中性密度滤光片能通过吸收来衰减光,可以堆叠在一起以实现定制的光学密度,从而满足应用需求。采用增透 (AR) 膜的 HOYA 吸收性中性密度 (ND) 滤光片非常适合在成像和检测应用中用于减少杂散光,以及在一般滤光片堆叠应用中用于控制强度。12.5、25 和 50mm 标准公制直径与我们台式应用的 TECHSPEC® C、S 及 T 接口圆形光学元件安装座兼容。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号