您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

32mm Dia. x 3mm Thick, Uncoated, Ge Window

Germanium (Ge) Windows

Germanium (Ge) Windows

×
产品编码 #92-170 Clearance 3 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,390.15
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 6,390.15 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Protective Window
Type of Window:
Crystal

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
28.8
直径 (mm):
32.00 +0.0/-0.1
厚度 (mm):
3.00 ±0.1
平行度(弧分):
≤4
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90.00
边缘:
Fine Ground
泊松比 :
0.28
杨氏模量 (GPa) :
102.7
努氏硬度 (kg/mm2) :
780.00

光学特性

涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
折射率 (nd):
4.002 @ 11µm
表面质量:
60-40
波长范围 (nm):
2000 - 14000
表面平整度 (P-V):
λ/8 per inch across clear aperture @ 10.6µm

材料特性

密度 (g/cm3):
5.33
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
6.1

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Need different specs or modifications?

爱特蒙特光学(Edmund Optics)为您提供全面的光学和成像元件定制服务,精准满足特定应用需求。无论您的项目处于原型开发阶段还是筹备量产阶段,我们都能为您提供灵活的解决方案。从概念设计到产品交付,我们经验丰富的工程师团队将为您提供全程支持。

我们的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、镀膜定制等
  • 高精度表面质量与平整度控制
  • 严格的公差要求与复杂的几何形状加工
  • 可灵活扩展的生产体系 — 从样品试产到批量生产

进一步了解我们的定制生产能力在此提交咨询需求。

产品概览

  • 可选未镀膜版本或配备了专为多种红外波段优化的AR镀膜的版本
  • 低色散带来最小的色差
  • 非常适合需要坚固光学器件的红外应用
  • 还提供类金刚石 (DLC) 镀膜锗窗口片
  • 受锗材料供应链中断影响,我们的锗制产品可能面临交货期延长及价格调整。如需了解更多信息,请联系我们的 客服团队

TECHSPEC®锗窗口片现货供应,提供三种抗反射镀膜规格选项:3 - 5μm专用于中红外应用,3 - 12μm适用于宽带多光谱应用,8 - 12μm则针对热成像应用。鉴于锗在2 - 14μm范围内的高折射率(约4.0),建议在这些锗窗口片上使用增透镀膜,以确保目标波段内的透射性能。锗存在热失控现象,即透射率会随温度升高而下降。因此,TECHSPEC®锗窗口片的使用温度应控制在100°C以下。在设计对重量敏感的系统时,锗的高密度(5.33 g/cm³)亦需纳入考量。锗材料的Knoop硬度(780)约为氟化镁材料的两倍,使其成为需坚固光学元件的红外应用的理想之选。 

技术数据

AR COATED GERMANIUM

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-5000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

特殊处理

锗光学器件处理和清洁指南

锗光学元件需要特殊的处理和清洁程序。搬运过程中务必戴上手套,以防污染,然后洗手。避免锗灰尘与眼睛,皮肤或衣服接触。不使用时,将光学元件密封存放在20°C至25°C的温度下。使用时,请勿将光学元件暴露在超过100°C的温度下。

处理指南

  • 务必戴上手套,以防皮肤油脂损坏。
  • 如果待在有锗灰尘的环境中,请采取以下预防措施:
    • 戴上护目镜以保护眼睛。
    • 使用防尘面罩或面罩以避免吸入。
    • 戴上手套以防皮肤接触。
  • 将存储温度保持在20°C至25°C之间,湿度低于30%。
  • 将锗光学元件包在镜头布软袋中,在不使用时密封在容器中。
  • 锗很脆很重—请始终将其放在柔软的表面上,避免掉落。

认可的清洁溶剂

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号