您选择的产品已被添加至购物车

用于Zeiss显微镜可倾斜调节安装杆,直径32mm

#55-619

×
产品编码 #55-619 Clearance 11 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,049.20
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 3,049.20 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格


合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 4.3:1或 6.3:1 变倍率
  • 工作距离长
  • 提供三目版本

Edmund E-Zoom 系列立体变倍显微镜以令人难以置信的价格提供了一个符合人体工程学的设计和出色的性能。这些显微镜也是实验室或生产应用的理想之选,其设计能够承受工厂车间环境的严苛考验。坚固的外壳已被密封,以防止灰尘、油和水等污染物干扰显微镜的性能。同样,独特的设计可用在高温高湿环境下使用而不用担心发霉问题。组装或检查电子元件也不成问题,因为电流几乎可以立即消散,防止静电放电损坏敏感样品。 

有两种变倍比例可供选择以增加灵活性。E-Zoom4 变倍比为4.3:1,放大倍数为0.7 ~ 3.0倍。E Zoom6 变倍比为6.3∶1,放大倍数为0.8 ~ 5.0倍。E-Zoom6V 的光学规格与标准 E-Zoom6 相同,但有一个带 C-Mount 的三目接口,可与任何1/2英寸传感器的 C-Mount 相机组合进行数字成像。。每台显微镜包括一对内置屈光度调节的10倍目镜,可以同时观察样品和分划板(单独出售)。

技术数据

 
显微镜 工作距离
10X 宽视场目镜
15X 宽视场目镜
20X 宽视场目镜
Mag FOV Mag FOV Mag FOV
E-Zoom4 97mm 7.0X to 30X 25.7 to 6.0mm 11X to 45X 20.0 to 4.7mm 14X to 60X 15.7 to 3.7mm
  With 0.5X Supplemental Lens 160mm 3.5X to 15X 51.4 to 12.0mm 5.2X to 23X 40.0 to 9.4mm 7.0X to 30X 31.4 to 7.4mm
  With 2.0X Supplemental Lens 50mm 15X to 60X 12.8 to 3.0mm 21X to 90X 10.0 to 2.3mm 28X to 120X 7.9 to 1.8mm
E-Zoom6 115mm 8.0X to 50X 27.5 to 4.4mm 12X to 75X 20.0 to 3.2mm5 16X to 100X 15.6 to 2.5mm
  With 0.5X Supplemental Lens 211mm 4.0X to 25X 55.0 to 8.8mm 6.0X to 38X 40.0 to 6.4mm 8.0X to 50X 31.2 to 5.0mm
  With 2.0X Supplemental Lens 43.5mm 16X to 100X 13.8 to 2.2mm 24X to 150X 10.0 to 1.6mm 32X to 200X 7.8 to 1.3mm

显微镜相机系统的构建清单示例
产品描述 产品编码
E-Zoom6V云台和10倍目镜(带 C-Mount 相机适配器) #33-198
齿条和小齿轮调焦装置 #33-195
Ball Bearing Boom Stand #54-121
32mm Fixed Column for Boom Stand #55-618
您选择的 相机 和 光源* N/A

*从我们配套齐全的配件中选择您喜欢的相机 (如 显微镜相机), 额外的光源 (如 显微镜光源) 和其他备选配件,以完成一个用于工业检查或生命科学应用的视频显微镜系统。这些配件均单独出售。另外还可能需要额外的连接电缆和/或外部电源。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号