您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

30mm,英制微分尺倾斜调整台

30mm Micrometer Tilt Stage

×
产品编码 #66-541 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,745.95
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-2 RMB 3,745.95 each
数量 3+ RMB 3,274.40 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
English

物理和机械特性

Type of Movement:
Tip-Tilt
工作台大小 (mm):
30 x 30
行程 (°):
±3
构造 :
Aluminium Stage
负载容量 (kg):
2
分辨率(弧秒):
115
工作台大小(英寸):
1.18 x 1.18
重量 (kg):
0.06

硬件与接口连接

驱动类型:
Metric Micrometer

螺纹和安装

安装螺纹:
(1) ¼-20, (4) 2-56

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品概览

Bottom adapter plate, sold separately, is required to mount 30mm and 40mm stages to a standard breadboard.
  • 可选公制和英制版本
  • 可在两个轴方向控制倾斜角
  • 采用精密千分尺驱动
  • 在机械方面与其他 TECHSPEC® 调整台兼容

TECHSPEC® 倾斜平台提供三种尺寸选项,涵盖从30mm方形到70mm方形。每种尺寸均支持公制或英制孔位版本,并配备高精度微米驱动器,确保运动的重复性。每个调整台都经过精心设计,可与 TECHSPEC®系列组件完美兼容,以进一步提高灵活性,用户由此可在不同配置中创建任意数量的轴。TECHSPEC倾斜调整台是精确控制光学元件和安装柱倾斜的理想选择。底板适配器, 单独销售,)是安装30mm和40mm平台到标准面包板的必要配件。

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号