您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

30mm Dia x 24mm FL, MgF2 Coated, Molded Aspheric Condenser Lens

TECHSPEC Molded Aspheric Condenser Lenses

×
产品编码 #15-195 20+ 库存 其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 387.82
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 387.82 each
数量 11-49 RMB 334.93 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Condenser Lens
注意 :
Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

物理和机械特性

直径 (mm):
30.00 +0.0/-0.3
非球面直径 (mm):
30.00
中心厚度 CT (mm):
14.10 ±0.30
边缘厚度 ET (mm):
3.21
有效孔径 CA(mm):
26.78
中心偏(弧分):
≤25
Shape of Back Surface:
Plano
倒角:
Protective as needed

光学特性

有效焦距 EFL (mm):
24.00 @ 587.6nm
焦距容差 (%):
±5
后焦距 BFL (mm):
14.73
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
有效焦距/有效孔径直径比:
0.8
数字孔径 NA:
0.62
色散系数 (vd):
58.9
折射率 (nd):
1.52
涂层:
MgF2 (400-700nm)
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
波长范围 (nm):
400 - 700
设计波长 DWL (nm):
587.6
焦距指定波长 (nm):
587.6
表面质量:
Molded Side: 5/5 x 0.63; E 0.4
Polished Side: 5/5 x 0.25; E 0.4
半径 R2 (mm):
∞
Conjugate Distance:
Infinite

材料特性

热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
9.4

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:
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
  • 高数值孔径
  • 提供用于OEM集成的完整文档
  • 非常适用于照明应用

TECHSPEC® 模压非球面聚光镜经过精心设计,可集成到OEM仪器的照明光路中。这些聚光镜可提供5至50mm的直径,其中直径较小的透镜非常适用于医疗设备或便携式仪器,而直径较大的透镜通常会集成到台式分析设备中。前面的非球面表面采用模造方式以消除球面像差,而第二个表面经过磨制与抛光,以提高性能。可以提供完整的规格数据与图纸,以协助执行设计集成。

注意: 如需自定义镀膜选件, 请 联系我们.

Coating Curves

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号