您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

LENS ACH 30 X 125 VIS 0 INKED

×
产品编码 #47-717-INK 联系我们
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,480.75
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 1,480.75 each
数量 6-25 RMB 1,189.89 each
数量 26-49 RMB 1,110.56 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Achromatic Lens

物理和机械特性

直径 (mm):
30.00 ±0.025
有效孔径 CA(mm):
29.00
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
7.42 ±0.20
中心厚度 CT 1 (mm):
4.92 ±0.10
中心厚度 CT 2 (mm):
2.50 ±0.10
边缘厚度 ET (mm):
5.52
倒角:
Protective as needed

光学特性

有效焦距 EFL (mm):
125.00
焦距容差 (%):
±1
后焦距 BFL (mm):
121.32
焦距指定波长 (nm):
587.6
半径 R1 (mm):
81.53
半径 R2 (mm):
-56.59
半径 R3 (mm):
-220.08
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
有效焦距/有效孔径直径比:
4.17
数字孔径 NA:
0.12
涂层:
VIS 0° (425-675nm)
涂层规格:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
波长范围 (nm):
425 - 675

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
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
  • 专为 0° 入射角设计
  • 每表面反射率低至0.4%,覆盖425 - 675nm波长范围
  • MgF2 和 VIS-NIR 还可提供镀膜的消色差透镜

TECHSPEC® 消色差镜片-VIS 0°镀膜版由两片光学元件胶合而成,构成消色差双合透镜。该双合透镜经过计算机精细优化,有效校正轴上球差和色差。  消色差透镜在多色(白光)成像应用中表现卓越,其独特的双合透镜设计能够有效校正玻璃本身的色差问题。TECHSPEC® 消色差镜片-VIS 0°镀膜版在425 – 675nm波长范围内提供卓越的透射性能,平均反射率低至0.4%。MgF2 和 VIS-NIR 镀膜消色差透镜亦可在我们的网站上进行选购。 

技术数据

Coating Curves

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号