您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

30mm Dia., 1mm Thick, MgF2 Coated, B270 Window

查看更多 SCHOTT Optical Components
×
产品编码 #17-176 3 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 467.14
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 467.14 each
数量 6-25 RMB 379.00 each
数量 26-99 RMB 352.56 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Protective Window
Type of Window:
Glass

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
27.00
直径 (mm):
30.00 +0.00/-0.25
厚度 (mm):
1.00 ±0.10
倒角:
Protective as needed
边缘:
Fine Ground
泊松比 :
0.22
杨氏模量 (GPa) :
71.5
努氏硬度 (kg/mm2) :
500.00

光学特性

涂层:
MgF2 (632.8nm)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
折射率 (nd):
1.523
表面质量:
60-40
色散系数 (vd):
58.3
涂层规格:
Ravg ≤1.50% @ 632.8nm (N-BK7)
波长范围 (nm):
400 - 700
表面平整度 (P-V):
1λ (per 25.4mm Dia. within CA)
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 10ns

材料特性

密度 (g/cm3):
2.56
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
9.4 (+20 to +300°C)

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:
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
  • 丰富多样的尺寸选择
  • 提供未镀膜、MgF2或VIS-NIR抗反射(AR)镀膜型号
  • 批量OEM需求可定制尺寸

TECHSPEC® B270 窗口片在可见光至近红外(NIR)波段范围内保持高透射率。其折射率与N-BK7相近,但性价比更高。得益于优异的照射稳定性和化学耐性,这些窗口片常被用作保护元件,是标准窗口片应用的理想之选。TECHSPEC® B270 窗口片可选未镀膜或配备MgF2或VIS-NIR抗反射(AR)镀膜。提供圆形和方形两种形状,多种尺寸可选,且支持根据OEM应用需求定制尺寸和镀膜。 

技术数据

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号