您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

300mm Dia., Enhanced Aluminum, 4-6λ Mirror

×
产品编码 #29-419 5 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,815.68
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-9 RMB 1,815.68 each
数量 10-25 RMB 1,604.15 each
数量 26-49 RMB 1,516.01 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Flat Mirror

物理和机械特性

直径 (mm):
300.00 +0.00/-0.25
厚度 (mm):
3.00 (nominal)
有效孔径 CA(mm):
270.00
边缘:
Ground, 0.5mm Maximum Edge Chip

光学特性

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
涂层:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
镀膜类型:
Metal
涂层规格:
Ravg ≥95% @ 450 - 650nm @ 45°
波长范围 (nm):
450 - 650
表面平整度 (P-V):
4 - 6λ
表面质量:
60-40
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

产品概览

  • 提供多种形状和尺寸
  • 增强铝膜、保护金膜和保护银膜,可在 450-10000nm 范围内实现高反射率
  • 如有定制尺寸需求,请联系我们

TECHSPEC® 第一表面反射镜采用高反射率镀膜沉积在玻璃基板的前表面上制作而成。这类反射镜有增强型铝镀膜、保护型金镀膜和保护型银镀膜可供选择,在 450-10000nm内具有高反射率。镀膜的表面的用来反射入射光。TECHSPEC® 第一表面反射镜有圆形、方形和矩形可选。第一表面反射镜非常适合需要将反射镜安装成 45° 以在光路中产生 90° 转向的应用。第一表面反射镜可以轻易地安装在 大多数的光学镜架  来实现集成应用.  

请注意:  与各尺寸类型的 TECHSPEC® 第一表面反射镜兼容的支架可在产品网页上找到。   

TECHSPEC® 第一表面反射镜在浮法玻璃基底前表面镀有高反射率膜层,可最大限度减少重影并实现准确的光束重定向。

该系列提供增强铝膜、保护银膜和保护金膜选项,适用于需要在 450 – 10000nm 范围内实现高反射率的应用。

这些反射镜非常适合光路折叠、光束转向以及需要将反射镜以 45° 安装以产生 90° 光路转折的成像系统。

产品提供圆形、方形和矩形规格,非常适合 OEM 集成、原型搭建和一般实验室对准设置。凭借典型 4 – 6λ(波长)面形精度和 60-40 表面质量,它们可为需要可靠反射光束性能、但无需承担精密抛光基底额外成本的应用提供经济高效的解决方案。

第一表面反射镜常用于生命科学、计量、半导体和通用光子学系统等对反射光质量有要求的场景。

为确保正确使用,应将镀膜面朝向入射光,以避免光线穿过基底并保持光学性能。

技术数据

Diagram showing incident light reflecting at 90 degrees from a coated first surface on a substrate with an uncoated second

Coating Curves

Quote Your Size

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号