您选择的产品已被添加至购物车

300mm Cobra Max SWIR Line Light

300mm Cobra Max Line Light

300mm Cobra Max Line Light

300mm Cobra Max Line Light
×
产品编码 #90-097 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 93,340.26
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 93,340.26 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

Type of Illumination:
LED
注意 :
Lights are fan cooled. See datasheet for additional mounting, spectral, and irradiance information
生产商:
ProPhotonix
几何:
Line Light
照明模式:
Ethernet Controlled, Continuous

物理和机械特性

长度 (mm):
300.00
尺寸 (mm):
300.00 x 173.50
Lens Position:
Collimated (M2)

光学特性

颜色:
SWIR
波长:
950 - 1750
工作距离 (mm):
10-112

硬件与接口连接

连接器:
Straight
工作电压 (V):
24
电源:
Power supply required and sold separately: USA: #73-977
线缆长度 (m):
2m braided power cable included

螺纹和安装

支架:
Aluminum T-Slot Extrusion

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 最高亮度可达3,140klux
  • 100, 300, 或600mm 长度的选项提供
  • 可选白光、红光及多光谱照明模式

ProPhotonix COBRA™ MAX LED线光源是一款超薄紧凑型线光源,提供100mm、300mm或600mm三种长度可选,配备红光、白光或多光谱照明模式。该系列线光源采用板上芯片(COB)LED技术,与传统表面贴装LED结构相比,在保持紧凑尺寸的同时,提供更卓越的均匀性、散热性能和光强表现。ProPhotonix COBRA™ MAX LED线光源的多光谱版本具备RGB-IR复合照明功能,支持各波长独立调控。配套提供用户友好的综合软件包(可通过产品二维码下载),可根据具体应用需求进行定制。该系列光源是多种线扫描检测应用的理想选择,包括:太阳能电池检测、半导体检测、食品分拣及平板显示器检测等。

请注意: 所需的24V电源 #73-977, 单独出售。可选配透镜套件,通过调整投射透镜位置改变工作距离

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号