您选择的产品已被添加至购物车

3" Diameter, BBAR (400-1000nm) Coated, Plastic Polycarbonate Window

×
产品编码 #21-354 5 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 740.38
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 740.38 each
数量 6-25 RMB 590.54 each
数量 26-49 RMB 555.28 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Protective Window

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
68.58
直径(英寸):
3
直径 (mm):
76.20 ±0.254
厚度(英寸):
0.06
厚度 (mm):
1.52 ±0.1
倒角:
Protective as needed
边缘:
Smooth, Machined

光学特性

涂层:
BBAR (400-1000nm)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate
折射率 (nd):
1.585
色散系数 (vd):
34
涂层规格:
Ravg ≤1.25% @ 400 - 1000nm
波长范围 (nm):
400 - 1000

材料特性

热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
68

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品概览

聚碳酸酯塑料窗口片是玻璃窗口片的轻型替代品。这些窗口片兼具耐用性和高透过率,是恶劣环境和显示器应用理想的高性价比解决方案。 与亚克力(PMMA)窗口片相比,聚碳酸酯窗更耐冲击、强度更高,但也更容易被刮伤。与亚克力(PMMA)相比,聚碳酸酯塑料窗口片具有较低的吸水率和较高的软化温度,但其较高的折射率会导致在没有镀增透膜的情况下产生较高的菲涅尔反射。 聚碳酸酯塑料窗口片的强度和稳定性使其成为医疗和工业应用的理想选择。

技术数据

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号