您选择的产品已被添加至购物车

2X Objective, CFI Plan Achromatic UW

查看更多 Nikon
×
产品编码 #75-351 新产品 2 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,539.21
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 4,539.21 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
MRL00022
兼容的管透镜 :
Focal Length: 200mm
类型:
Microscope Objective
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Nikon

物理和机械特性

视场 (mm):
12
突出螺纹的长度 (mm):
52.40
最大直径 (mm):
30
重量 (g):
120

光学特性

盖玻片厚度 (mm):
N/A
水平视场, 1/2" 传感器:
3.2
水平视场, 2/3" 传感器:
4.4
放大率:
2X
数字孔径 NA:
0.06
工作距离 (mm):
7.5
Field Number (mm):
25
Parfocal Length (mm):
59.9
Immersion Liquid:
N/A

传感器

最大传感器格式 :
2/3"

螺纹和安装

安装螺纹:
M25 x 0.75

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 卓越的平场成像
  • 提供高数值孔径和油浸型号可选
  • 宽广的放大倍率范围 (1X 至 100X)

Nikon CFI 平场消色差物镜可实现卓越的平场成像,在整个视场范围内保持清晰、无畸变的图像,这使其既适用于目视检查,也适用于高精度数字成像。这款物镜具备高数值孔径 (NA) 并提供专用的油浸选项,可在高倍率要求苛刻的应用中实现更高的分辨率和更强的集光能力。Nikon CFI 平场消色差物镜提供 1X 至 100X 的放大倍率选择,既可满足低倍率总览需求,又能实现高分辨率细节成像。该物镜在整个可见光谱范围内进行了色差校正,非常适用于常规实验室工作与显微摄影中的明场和荧光观察。

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号