您选择的产品已被添加至购物车

2 m CAT7 GigE Camera Cable with Screw Lock

查看更多 Allied Vision
×
产品编码 #91-194 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 493.58
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 493.58 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Camera Accessory
Type of Accessory:
Cables
生产商:
Allied Vision
型号:
KAB-GIGE-SCREW-02-CAT7
线缆长度 (m):
2
Features:
Screw-In and Shielded
连接器:
RJ45, screwable, to RJ45
电线缆标准:
Cat 7
注意 :
A 2 m CAT7 Ethernet cable for high-speed GigE camera data transfer. The screw-locking connection improves retention and reliability in industrial imaging installations.

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品概览

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号