您选择的产品已被添加至购物车

2.6 - 7um HgCdTe Photovoltaic Detector Module, LabM-1-6-01

2.6 - 7um HgCdTe Photovoltaic Detector Module, LabM-1-6-01

2.6 - 7um HgCdTe Photovoltaic Detector Module, LabM-1-6-01

×
产品编码 #90-457 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 21,373.95
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 21,373.95 each
Need More? 索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

规格

概况

类型:
IR Photovoltaic Detection Module
软件 :
Software Package, Requires Controller (#90-469)
SmartManager
Python Library
Documentation
型号:
LabM-I-6-01
生产商:
Vigo Photonics

物理和机械特性

重量 (g):
310
有效显示区大小 (mm):
1.00 x 1.00
尺寸 (mm):
85.5 x 40.0 x 45.6
有效区(mm):
1.00 x 1.00

光学特性

光谱响应 (nm):
2600 - 7000
接收角(°):
36

电气性能

Bandwidth (MHz):
Up to 4 MHz

硬件与接口连接

电源:
Thermoelectric Cooler Controller, PTCC-01-BAS Required(#90-469) and Sold Separately

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
+10 to +30
存储温度 (°C):
-20 to +85

其他信息

Included Components:
(1) SMA-BNC Cable, (1) LEMO-DB9 Cable

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

产品概览

  • 内置前置放大器和 TEC 控制选项
  • 光谱覆盖范围为中波和长波红外 (MWIR/LWIR)
  • 用于简化设置和数据采集的评估套件及数字接口   

Vigo Photonics 红外探测器模块将先进的红外探测技术与集成电子学相结合,为系统集成提供简化的方案。该系列紧凑型模块提供多种配置选项,从非制冷微型设计到配备可编程前置放大器的多级热电制冷实验室级系统。评估套件、数字接口以及内置的 TEC 控制器可确保在各种环境下实现快速设置和可靠运行。Vigo Photonics 红外探测器模块提供针对中波和长波红外优化的配置,光谱覆盖范围为 2 至 12µm。该模块非常适合用于光谱分析、气体传感、工业监测和国防应用,并以灵活、即用型封装的形式提供了高性能的表现。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号