您选择的产品已被添加至购物车

2.5X 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives

2.5X 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives

2.5X 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives

2.5X 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives
×
产品编码 #15-940 4 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 8,725.86
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 8,725.86 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

兼容的管透镜 :
Focal Length: 120mm
类型:
Microscope Objective
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Edmund Optics®

物理和机械特性

长度 (mm):
39.50
突出螺纹的长度 (mm):
35.50
最大直径 (mm):
35

光学特性

水平视场, 1/2" 传感器:
2.56mm
水平视场, 2/3" 传感器:
3.52mm
水平视场,1.1"传感器:
5.64mm
焦距 FL (mm):
48.00
放大率:
2.5X
数字孔径 NA:
0.10
分辨能力 (μm):
2.73
景深(μm):
27.50
工作距离 (mm):
22.88
波长范围 (nm):
370 - 700
Field Number (mm):
22.4
Parfocal Length (mm):
87.19

传感器

最大传感器格式 :
1.1"

螺纹和安装

安装螺纹:
1" x 32 TPI

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
+10 to +40
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
  • 比工业标准系小43%
  • 性能优化,最高适配1.1英寸画幅传感器
  • 是生命科学和工业应用的理想选择
  • 荣获2023年VSD创新青铜奖

EdmuOptics®120i Plan APO无限远校正物镜是一款无限远共轭显微镜物镜,能够在400-700nm波长范围内提供卓越的图像平直度和色差校正。这些物镜专为1.1英寸画幅传感器设计,旨在为大视场和高吞吐量成像应用提供可靠的图像质量这些物镜是显微镜、流式细胞仪、药品检测和装配线或故障检查等生物医学和机器视觉应用的理想选择。

这些物镜荣获  2023 VSD 创新者奖铜奖。

技术说明:为什么数值孔径数值不能决定成像性能?

数值孔径(NA)是衡量显微镜物镜的一个重要指标,因为它描述了物镜在固定工作距离上聚光的能力。人们通常认为 NA 可以描述物镜的分辨能力,但这一假设并不准确。下式是用于计算 NA 的一阶方程。该方程有助于理解轴上的 NA,但没有考虑衡量离轴性能的光场分布变化。此外,这个公式没有考虑显微镜物镜制造和装配过程中可能影响性能的公差。

n: 成像介质的折射率系数

θ: 物镜视场角的一半

图1所示,展示了 5X 120i Plan APO 无限远校正物镜 与来自另一家制造商NA值同样为 0.14 的 5X Plan APO 无限远校正物镜的离轴性能对比。在 1.1 英寸传感器的角落上, 120i 物镜的离轴性能更好,这表明 NA 并不是物镜性能的决定因素。

成像相册

椴树根茎, 明场成像, 120i 2.5X Plan APO无限远校正物镜
玉米种子, 明场成像 120i 10X Plan APO无限远校正物镜
肾脏切片、明场成像,120i 5X Plan APO无限远校正物镜
百合花子房,明场成像,120i 10X Plan APO 无限远校正物镜
半导体晶圆,同轴照明,120i 20X Plan APO 无限远校正物镜
半导体晶圆,同轴照明,120i 10X Plan APO 无限远校正物镜
半导体晶圆,暗场成像,120i 5X Plan APO 无限远校正物镜

技术数据

Diagram showing assembly of compact tube lens system with C-mount camera, camera tube, tube mount, and lens assembly

基础数码显微系统

荧光显微成像系统

Compact Tube Microscope System

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号