您选择的产品已被添加至购物车

0-80螺纹x1/16英寸长度 SHSS,25颗/包,螺钉

×
产品编码 #58-622 2 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 282.05
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-9 RMB 282.05 each
数量 10-24 RMB 253.84 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格


合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品概览

技术数据

Allen Wrench Size Chart
  Allen Wrench Stock No. Allen Wrench Hex Key Size For Socket Head Cap For Socket Head Set For Button Head Cap
English #58-639 0.028" N/A #0 N/A
#58-638 0.035" N/A #2 #0
#56-271 0.050" #0 #4 #2
#58-637 1/16" #1 #6 #3 & #4
#56-270 1/64" #2 & #3 #8 #5 & #6
#55-188 3/32" #4 & #5 #10 #8
#55-189 7/64" #6 N/A N/A
#03-662 1/8" N/A ¼" #10
#55-190 9/64" #8 N/A N/A
#55-191 5/32" #10 & #12 5/16" #12 & ¼"
#55-192 3/16" ¼" 3/8" 5/16"
Metric #58-636 0.9mm N/A M2 N/A
#55-452 1.5mm M1.6 & M2 M3 M2.5
#57-445 2mm M2.5 & M2.6 M4 M3
#55-451 2.5mm M3 M5 M4
#55-199 3mm M4 M6 M5
#55-200 5mm M6 M10 M8
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号