您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm方形 镀银保护膜,1/10λ反射镜

×
产品编码 #68-330 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,286.84
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 1,286.84 each
数量 6-25 RMB 1,031.24 each
数量 26-49 RMB 969.54 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Flat Mirror

物理和机械特性

尺寸 (mm):
25.0 x 25.0
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.20
厚度 (mm):
4.00 ±0.20
长度 (mm):
25.00
宽度 (mm):
25.00
有效孔径 (%):
90
平行度(弧秒):
30
边缘:
Ground
后表面:
Commercial Polish
倒角:
Protective as needed

光学特性

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Protected Silver (450-10000nm)
镀膜类型:
Metal
涂层规格:
Ravg >98% @ 450 - 800nm
Ravg >98.5% @ 2000 - 10,000nm
波长范围 (nm):
450 - 10000
波长范围 (μm):
0.45 - 10
表面平整度 (P-V):
λ/10
表面质量:
20-10
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns
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
  • 精密熔融石英基底
  • 提供多种尺寸和镀膜选项
  • 低热膨胀系数

TECHSPEC®λ/10外表面反射镜适用于应对可见光和红外光谱范围内的高精度光束转向和反射需求。采用高精度熔融石英基底,这些反射镜具备低热膨胀系数,同时拥有出色的耐久性和抗磨损特性。提供多种尺寸和镀膜选项,包括增强铝、保护金和保护银镀膜,这些镀膜有效提升了组件的操作便捷性,增强了金属镀膜的耐久性,并提供了防氧化保护,同时对金属镀膜的性能影响极小。TECHSPEC®λ/10外表面反射镜广泛应用于各类光学和光子学应用,包括生物技术领域的DNA测序仪和聚合酶链反应(PCR)测试平台等高端仪器。  TECHSPEC®λ/10外表面反射镜适用于应对可见光和红外光谱范围内的高精度光束转向和反射需求。

请注意: 表面平整度规格是镀膜前的测量结果 

这些精密反射镜可用于多种光学和光子学应用,包括DNA测序仪和聚合酶链式反应( PCR )测试平台等生物技术仪器。

Coating Curves

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号