您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm直径 x 60mm焦距,未镀膜,紫外双凸透镜

UV FS Transmission Curve

×
产品编码 #48-295 20+ 库存 其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,233.96
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 1,233.96 each
数量 6-25 RMB 987.17 each
数量 26-49 RMB 934.28 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Double-Convex Lens

物理和机械特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.025
中心偏(弧分):
<1
倒角:
Protective as needed
中心厚度 CT (mm):
5.52 ±0.10
边缘厚度 ET (mm):
2.59
有效孔径 CA(mm):
24.00

光学特性

后焦距 BFL (mm):
58.08
有效焦距 EFL (mm):
60.00
涂层:
Uncoated
涂层规格:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
半径 R1=-R2 (mm):
54.14
有效焦距/有效孔径直径比:
2.4
焦距指定波长 (nm):
587.6
焦距容差 (%):
±1
数字孔径 NA:
0.21
波长范围 (nm):
200 - 2200

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
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
  • 是成像应用的理想选择
  • 有效减少像差,包括球差和彗差
  • 精密熔融石英基底

TECHSPEC® 紫外级熔融石英双凸镜片,亦称凸透镜,具备两个正的、对称的面,且两侧曲率半径相等。这类透镜特别适用于有限成像应用,其共轭比(物距与像距的比值)范围在0.2至5之间。当共轭比为1时,得益于对称的透镜设计,球差、色差、彗差和畸变等像差能被有效最小化或完全消除。TECHSPEC® 紫外级熔融石英双凸镜片采用高精度熔融石英基底。这些透镜提供未镀膜版本,以及可选的UV-AR、UV-VIS、VIS-EXT、VIS-NIR、VIS 0°、NIR I或NIR II镀膜选项。  

技术数据

N-BK7

3 毫米厚、未镀膜 N-BK7 窗口片在紫外-近红外光谱范围内的典型透射率。

单击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,MgF2(400-700 纳米)镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,VIS-EXT (350-700nm) 镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。


蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下:
 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,VIS-NIR (400-1000nm) 镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下, VIS 0°(425-675nm) 镀膜3 毫米厚的 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,YAG-BBAR (500-1100nm) 镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,NIR I(600 - 1050 纳米)镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,NIR II(750 - 1550nm)镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号