您选择的产品已被添加至购物车

25mm Dia. x 50mm FL, Uncoated, Best Form Spherical Lens

Best Form Spherical Lenses

Best Form Spherical Lenses

Best Form Spherical Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
产品编码 #22-570 16 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,013.61
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-9 RMB 1,013.61 each
数量 10-25 RMB 916.66 each
数量 26-49 RMB 810.89 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Double-Convex Lens

物理和机械特性

直径 (mm):
25.00 +0/-0.025
中心厚度 CT (mm):
9.00 ±0.05
边缘厚度 ET (mm):
5.37
中心偏(弧分):
<1
有效孔径 CA(mm):
22.50
倒角:
Protective as needed

光学特性

有效焦距 EFL (mm):
50.00
焦距指定波长 (nm):
587.6
后焦距 BFL (mm):
45.02
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
有效焦距/有效孔径直径比:
2
涂层:
Uncoated
波长范围 (nm):
200 - 2200
表面质量:
10-5
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
半径 R1 (mm):
106.90
半径 R2 (mm):
28.41
数字孔径 NA:
0.25
Conjugate Distance:
Infinite

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 精确对焦和小光斑尺寸的非对称设计
  • 表面质量为10-5的无镀层熔融石英基底
  • 高功率激光应用的理想选择

最佳形态球面透镜是双凸面(DCX)透镜,设计为不对称面,以达到球面的最小光斑尺寸。这些透镜具有10-5的表面质量,并采用了紫外熔融石英基底,是激光级非球面镜片的替代品。由于有常见的直径和各种焦距可供选择,这些镜片可以很容易地被集成到需要精确聚焦的光学系统中。最佳形态的球面透镜经过优化,可以减少球面像差,性能远超平凸透镜(PCX),且没有非球面透镜设计的相关成本。这些透镜是精确激光应用的理想选择,在这些应用中不需要非球面透镜的大孔径衍射限制性能。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号