爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

LENS ACH 25 X 500 VIS-NIR INK | 爱特蒙特光学
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 283 产品

TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
LENS ACH 25 X 500 VIS-NIR INK

产品编码 #49-370-INK
RMB 932.25
×
数量 1-5
RMB 932.25
数量 6
RMB 745.80
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
25.00 ±0.025
有效焦距 EFL (mm):
500.00
焦距容差 (%):
±2
后焦距 BFL (mm):
497.57
焦距指定波长 (nm):
587.6
有效孔径 CA(mm):
24.00
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT 1 (mm):
3.00
中心厚度 CT 2 (mm):
2.50
中心厚度容差 (mm):
±0.2
半径 R1 (mm):
290.71
半径 R2 (mm):
-232.07
半径 R3 (mm):
-750.52
边缘厚度 ET (mm):
5.13
基底:
表面质量:
40-20
有效焦距/有效孔径直径比:
20.00
数字孔径 NA:
0.03
涂层:
VIS-NIR (400-1000nm)
涂层规格:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
倒角:
Protective bevel as needed
类型:
Achromatic Lens
波长范围 (nm):
400 - 1000

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:

产品系列说明

  • 设计入射角度为0度
  • 在880nm 时每个表面的反射率都小于0.25%
  • 另有MgF2以及VIS 0° 镀膜版本可供选择

消色差镜片由两个单片镜片组成,用胶水将两片粘合在一起形成消色差镜片。本品采用电脑优化设计校正了轴上球差和色差。可选镀MgF2VIS 0° 镀膜版本可供选择。所有尺寸都是以毫米做单位。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×