爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 165 产品

TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
双凸透镜 ,25mm直径 X 35mm焦距, NIR II 镀膜,边缘涂黑

产品编码 #67-649-INK
RMB 408.38
×
数量 1-9
RMB 408.38
数量 10
RMB 367.13
批量未税价格
索取报价
直径 (mm):
25.00 ±0.025
后焦距 BFL (mm):
32.81
有效焦距 EFL (mm):
35.00
涂层:
NIR II (750-1550nm)
涂层规格:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
基底:
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
6.60
中心厚度容差 (mm):
±0.10
边缘厚度 ET (mm):
2.00
半径 R1=-R2 (mm):
35.09
有效孔径 CA(mm):
24.00
有效焦距/有效孔径直径比:
1.4
焦距指定波长 (nm):
587.6
焦距容差 (%):
±1.00
数字孔径 NA:
0.36
类型:
Double-Convex Lens
典型能量密度极限:
8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
波长范围 (nm):
750 - 1550

合规性

产品系列说明

双凸镜片(DCX) 的两个表面都向外凸,焦距为正,可用于1:1成像以及多透镜系统。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×