您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm Dia. x 100mm EFL, Uncoated, Sapphire Aspheric Lens

Sapphire Aspheric Lenses

Sapphire Aspheric Lenses

×
产品编码 #26-061 5 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 20,184.06
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 20,184.06 each
数量 6-10 RMB 17,187.30 each
数量 11+ RMB 16,129.62 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

物理和机械特性

直径 (mm):
25.00 +0/-0.1
中心厚度 CT (mm):
3.10 ±0.10
有效孔径 CA(mm):
22.5
中心偏(弧分):
3
倒角:
0.5 x 45°
表面粗糙度(埃):
40
泊松比 :
0.27
杨氏模量 (GPa) :
435

光学特性

有效焦距 EFL (mm):
100.00
后焦距 BFL (mm):
98.23
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
有效焦距/有效孔径直径比:
4
数字孔径 NA:
0.13
Coating Aperture (mm):
22.5
折射率 (nd):
1.77
涂层:
Uncoated
设计波长 DWL (nm):
1064
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
0.5λ

材料特性

热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
8.8
密度 (g/cm3):
3.97

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 适用于材料加工和先进制造且稳定的蓝宝石衬底
  • 提供未镀膜和1064nm激光反射V-镀膜版本
  • 在1064nm波长处达到衍射极限

蓝宝石非球面透镜专为高功率应用中的精密性能而设计。利用耐用的蓝宝石基底的透镜减少了对激光性能的污染效应,并具有比熔融石英更好的热导率、更低的热效应导致的焦点漂移以及更快的焦点漂移上升时间。这些透镜的非球面表面在设计时充分考虑了材料加工和先进制造的需求,能够在1064nm波长下实现衍射极限。蓝宝石非球面透镜有未镀膜、标准激光V型镀膜或按需 定制 镀膜可供选择。

注意:由于蓝宝石可能会引起非线性效应,在超快激光应用中使用蓝宝石非球面透镜时应小心谨慎。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号