您选择的产品已被添加至购物车

HIGH CONTRAST UV POLARIZER 25.0MM 2MM Th

×
产品编码 #36-651 5 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,963.06
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-9 RMB 6,963.06 each
数量 10+ RMB 6,610.50 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Linear Polarizer

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
22.50
直径 (mm):
25.00
厚度 (mm):
2.00 ±0.2
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.2
构造 :
Nanoparticle
有效孔径 (%):
90

光学特性

入射角 (°):
±20
消光比:
>100,000:1 (372nm - 388nm)
>10,000:1 (369nm - 390nm)
>1,000:1 (365nm - 395nm)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Soda Lime Float Glass
透射率 (%) :
>51
传输波前,P-V (λ):
< λ/4
光束偏移(弧分):
<1
波长范围 (nm):
365 - 395
偏振轴标志 (°) :
±1

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-20 to +80

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品概览

  • 多个波长范围
  • 可提供 >100,000:1 对比率
  • 适合用于严苛环境

UV、VIS-NIR 和 NIR 高对比度偏光镜以多功能和高性能著称,适合大范围波长的应用。这些偏光镜在 220μm ±25μm 厚钠钙玻璃中含有一致拉伸的钠米银粒子,这些玻璃层压在更厚的钠钙玻璃基板上,以提高耐用性。UV、VIS-NIR 和 NIR 高对比度偏光镜尤其适合严苛环境应用,可承受 120°C 高温,可抵御紫外线和化学侵蚀,并可在潮湿环境中安全使用。

技术数据

Chart showing polarized transmission percentage and contrast versus UV wavelength from 360 to 400 nm
Chart showing polarized transmission percentage and contrast versus wavelength from 600 to 1050 nm in the visible spectrum
Chart showing IR polarized transmission percentage and contrast across wavelengths from 700 to 1700 nm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号