您选择的产品已被添加至购物车

25mm Dia., 3mm Thick, Zinc Selenide (ZnSe) Diffuser

IR Calcium Fluoride (CaF2) Diffusers

×
产品编码 #72-636 4 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,979.13
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 2,979.13 each
数量 6-25 RMB 2,388.59 each
数量 26+ RMB 2,238.76 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
IR Diffuser
注意 :
Fine Grind S1 to 180 grit, Polished S2

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
22.5 Specified for S2
直径 (mm):
25.00 ±0.01
边缘:
Fine Ground
厚度 (mm):
3.00 ±0.10
Parallelism (°):
<1 arcmin
倒角:
Protective as needed

光学特性

涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ZnSe
波长范围 (nm):
600 - 12000
表面质量:
80-50 Specified for S2
表面精度,P-V:
S1: N/A S2: λ/2

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 均匀研磨的第一层表面用于均匀扩散
  • 低折射率使光通量最大化
  • 透射范围广

红外氟化钙(CaF2) 扩散片的特点是有一个均匀且精细研磨的第一表面,在可见光(VIS)和红外(IR)光谱中产生均匀的扩散。由于具有高达7000nm的宽广透射范围,这些扩散片可用于各种相干和非相干光源。氟化钙的低折射率使这些扩散片的光通量最大化,而无需使用抗反射(AR)镀膜。 红外氟化钙(CaF2)扩散片是用于激光校准系统和一般可见光至红外光源扩散的理想选择。

技术数据

Chart showing typical transmission percentage of CaF2 diffuser across wavelengths from 300 to 2000 nm

特殊处理

这些光学器件需要特殊处理,以避免损坏并确保长期性能。正确的处理、清洁和储存对保持光学质量至关重要。请浏览我们的 清洁光学产品资源指南,以了解正确的清洁步骤以及最佳的清洁方法。如需要特别帮助,请通过, 电子邮件/a>或线上聊天请通过电子邮件或线上聊天与我们的资深技术团队进行联系。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号