您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm Dia., 1mm Thick, Uncoated, Magnesium Fluoride Window

Magnesium Fluoride (MgF2) Windows

×
产品编码 #92-036 新产品 9 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,058.46
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 3,058.46 each
数量 11-25 RMB 2,446.77 each
数量 26-49 RMB 2,293.84 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Protective Window
Type of Window:
Crystal

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
22.5
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
厚度 (mm):
1.00 ±0.05
平行度(弧分):
<1
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90
边缘:
Fine Ground
泊松比 :
0.27
杨氏模量 (GPa) :
138
努氏硬度 (kg/mm2) :
415.00

光学特性

涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Magnesium Fluoride (MgF2)
折射率 (nd):
1.377
表面质量:
40-20
色散系数 (vd):
106.22
轴方向:
C-Axis Orthogonal to S1 ± 2°
波长范围 (nm):
120 - 7000
表面平整度 (P-V):
λ/2

材料特性

密度 (g/cm3):
3.18
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
13.7
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
  • 120nm - 7μm 之间的高透过率
  • 坚固耐用
  • 耐化学蚀刻

TECHSPEC® 氟化镁(MgF2)窗口片在深紫外到中红外波段展现出优异的宽带透射性能。其深紫外透射特性使其适合用于氢 Lyman-α 线、紫外辐射源和接收器,以及准分子激光应用。MgF2是一种坚固耐用的材料,具备抗化学腐蚀、耐激光损伤,以及耐受机械和热冲击的特性。TECHSPEC® 氟化镁(MgF2)窗口片的努普硬度达到415,折射率为1.38。这些窗口提供3.2至100mm的多种直径选项。

技术数据

Chart showing magnesium fluoride transmission percentage across wavelengths from 0.1 to 10 micrometers
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号