TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm Dia., 0.50 Numerical Aperture, 600-1050nm Coated, Inked, High Precision Aspheric Lens

TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

×
产品编码 #16-980-INK 10-15天
×
其他镀膜选项
×
- +
RMB 3,217.11
数量 1-5
RMB 3,217.11
数量 6+
RMB 2,573.69
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00 ±0.025
有效焦距 EFL (mm):
25.00 @ 587.6nm
数字孔径 NA:
0.50
后焦距 BFL (mm):
19.54
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
非球面面形误差, RMS @ 632.8nm:
0.4λ
涂层:
NIR+ (600-1050nm)
涂层规格:
Ravg <0.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI
Rabs <1.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI
中心偏(弧分):
<3
表面质量:
40-20
有效孔径 CA(mm):
22.50
边缘厚度 ET (mm):
5.86
中心厚度 CT (mm):
9.86 ±0.10
有效焦距/有效孔径直径比:
1.00
倒角:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano
类型:
Aspheric Lens
波长范围 (nm):
600 - 1050
Conjugate Distance:
Infinite

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 是我们精密非球面透镜的优化版本
  • 具有精密级非球面形
  • 数值孔径高可最大限度提升光通量

TECHSPEC® 精密非球面透镜是 CNC 抛光的非球面透镜,具有 0.4λ RMS 的非球面形状误差。由于精密非球面形状误差很小,因此这些透镜非常适用于需要球面像差校正的应用,包括成像应用和激光聚焦应用。这些非球面透镜也可以用于代替光学配件中的多项球面元件,以降低重量和成本。TECHSPEC 精密非球面透镜可提供直径从 10 到 50mm 的高数值孔径,可最大限度提高光通量。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号