您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm Dia., 0.2mm Thick, VIS-NIR AR Coated Sapphire Window

×
产品编码 #90-127 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,225.15
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-24 RMB 1,225.15 each
数量 25-49 RMB 980.12 each
数量 50+ RMB 918.86 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Protective Window

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
22.5
直径 (mm):
25.00 ±0.05
厚度 (mm):
0.20 ±0.05
平行度(弧分):
≤3.5
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
≥90
边缘:
Fine Ground
泊松比 :
0.27
杨氏模量 (GPa) :
4.35
努氏硬度 (kg/mm2) :
1,900.00

光学特性

涂层:
VIS-NIR (400-1000nm)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
折射率 (nd):
1.77
表面质量:
80-50
色散系数 (vd):
72.24
双折射率 (no-ne) :
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
轴方向:
Random
涂层规格:
Ravg ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
波长范围 (nm):
400 - 1000
表面平整度 (P-V):
3-5λ (typical)

材料特性

密度 (g/cm3):
3.97
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
8.8
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
  • 具有极强的表面硬度与耐化学性
  • 可传输紫外线到中红外线的波长
  • 比标准玻璃窗口片更薄、更坚固
  • 提供覆盖 350 - 5000nm波长的增透膜选项

TECHSPEC®蓝宝石窗口片由耐用的单晶体蓝宝石制成,由于其极高的表面硬度、高导热性、高介电常数和耐受普通化学酸碱性,使其成为恶劣环境下使用(比如激光系统)的理想选择。蓝宝石是仅次于 钻石 的第二硬晶体,由于其结构强度高,蓝宝石窗口片可以做得比其他普通窗口片薄得多,而且透光率更高。在化学上,蓝宝石是单晶的氧化铝(Al2O3),在无镀膜的情况下,透射范围为330-5500nm。TECHSPEC® 蓝宝石窗口片可选可见光,近红外和红外增透膜,镀膜覆盖范围350 - 5000 nm。 

技术数据

Chart showing typical transmission of 2mm thick sapphire from 0 to 7 micrometers wavelength
Chart showing reflectance percentage across wavelengths for standard visible and NIR AR coatings on sapphire
Chart showing reflectance percentage of 1.65-3µm and 2-5µm BBAR coatings on sapphire across wavelengths
Transmission percentage chart for 1mm thick infrared AR coated sapphire windows across 1.65-3µm and 2-5µm wavelengths

Coating Curves

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号