您选择的产品已被添加至购物车

2.5mm CA, NIR Coated, 70 Diopters Focus Range, A-PE-25H1-D0-33 Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lens, Packaged A-PE-Series - 6 pins FPC with Thermistor with electronics

×
产品编码 #91-595 新产品 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,481.53
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 3,481.53 each
数量 11-25 RMB 2,611.15 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Packaged Lens w/Electronics
型号:
A-PE-25H1-D0-33
Contents of Kit:
2.5mm CA, Packaged with electronics and FPC-A-33, 70 diopters dynamic (NIR)

物理和机械特性

直径 (mm):
8.80
厚度 (mm):
2.80 (packaged lens)
有效孔径 CA(mm):
2.5

光学特性

涂层:
NIR
聚焦范围:
-35 to +35 diopter
透射率 (%) :
97 @ 850nm
传输波前,RMS:
70nm

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-20 to +60
存储温度 (°C):
-40 to +85

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

产品概览

  • 将液体透镜与专用校准驱动板相结合
  • 温度补偿和响应时间优化功能
  • 提供开发套件,便于集成

Corning® Varioptic® A-PE 系列液体透镜配备可变焦液体透镜和专用校准驱动板,可实现增强性能。驱动板支持多项先进功能,包括温度补偿算法、针对光焦度变化的响应时间优化,以及扫描模式;扫描模式可在液体透镜仍在运动时采集清晰图像。Corning® Varioptic® A-PE 系列可变焦液体透镜非常适合条码读取器、工业检测、医学成像和生物识别应用,并完全兼容 AF Explorer Camera,可实现即插即用操作。控制软件仅随开发套件提供,不随单独包装的透镜提供。

请注意:控制软件仅随评估套件提供。如果您是首次购买该产品,请改为购买评估套件,以确保您可以使用该软件。

技术数据

technical drawing showing dimensions and details of a thin orange sensor with circular ends
Detailed technical drawing of an electronic circuit board showing component layout and precise dimensions
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号