您选择的产品已被添加至购物车

2.5mm CA NIR, 70 Diopters Focus Range, Corning® Varioptic® A-PE Series Variable Focus Liquid Lens Development Kit

×
产品编码 #91-607 新产品 5 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 8,593.65
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 8,593.65 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Development Kit
型号:
D-A-PE-25H1-D0-33-EO
Contents of Kit:
Corning® Varioptic® A-PE-25H1-D0-33 Lens USB-M Universal (with 4 and 6 pin connector and USB compatibility) USB-B to USB-A Cable Focuslab Software Control Software Documentation Package

物理和机械特性

直径 (mm):
8.80 (packaged lens)
厚度 (mm):
2.80 (packaged lens)
有效孔径 CA(mm):
2.5

光学特性

涂层:
NIR
聚焦范围:
-35 to +35 diopter
透射率 (%) :
97 @ 850nm
透射波前误差 RMS:
70nm

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
-20 to +60
存储温度 (°C):
-40 to +85

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

产品概览

  • 集合了液态透镜与专用的、已校准的驱动板
  • 具有温度补偿和响应时间优化特点
  • 在镜头运动状态下具有连续成像的扫描模式
  • 另提供 VIS 和 NIR 选项

康宁® Varioptic® A-PE & V-PE系列液态变焦镜头采用可变焦液态镜头设计,配备专用校准驱动板,可提升性能、实现温度补偿并优化响应时间。该驱动板支持各种高级功能,包括:温度补偿算法、光功率变化的响应时间优化,以及在液态镜头仍处于运动状态下获取清晰图像的扫描模式。V-PE系列在此技术上进一步升级,采用8电极设计,无需任何机械部件即可实现±24屈光度的球镜调节、±5屈光度的柱镜调节以及散光矫正轴控制,确保静音可靠的运行。Corning® Varioptic® A-PE系列变焦液态镜头是条形码阅读器、工业检测、医疗成像和生物识别应用的理想选择,并完全兼容 AF Explorer相机 实现即插即用的操作。开发套件包含镜头、驱动电子元件、线缆、软件和专用驱动板,便于使用并简化OEM系统集成。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号