您选择的产品已被添加至购物车

25.4mm 标准分辨率成像管,100 µm 光纤

×
产品编码 #53-847 5 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,471.94
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-4 RMB 1,471.94 each
数量 5-24 RMB 1,295.66 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Standard Resolution
敛集率 (%) :
100.00

物理和机械特性

最小弯曲半径 (mm):
25.6
直径容差(英寸):
±0.010
长度 (mm):
25.40
纤维数目:
3012.00
外径 (mm):
6.40
长度公差(英寸) :
±0.030

光学特性

数字孔径 NA:
0.53
分辨率:
5 lp/mm
透射率 (%) :
35 - 45
光纤直径 (μm):
100.00
折射率 (nd) - 核心 :
1.58
折射率 (nd) - 包层 :
1.49
波长范围 (nm):
350 - 1500

材料特性

转变温度 (°C):
704.00

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
454.00

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • 采用熔融玻璃光纤棒,拥有抛光和磨砂表面
  • 连贯的光纤排列,传递成像
  • 加热后硬棒可变软,并能够随意改变方位

光纤导像管可通过抛光面将图象从一个管传输到另外一个导象管,为适应空间需求,可伸直或弯曲使用,而不影响光的传输。这些导像管是熔融玻璃光纤棒,表面经过研磨和抛光。在煤气灯和玻璃退火炉下均匀加热,同时施加压力,便可让光纤导像管产生弯曲,非常适合光纤光学成像应用。光纤导像管通过光纤的连贯排列传递图像。导像管有标准和高分辨率两种,长度各异。 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号