• 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 221 产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25.4mm直径 x 88.9mm焦距,未镀膜,平凸透镜

产品编码 #49-852
RMB 233.06 Other Coating Options
×
×
数量 1-9
RMB 233.06
数量 10
RMB 210.18
含税批量价格
索取报价
直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.025
有效焦距 EFL (mm):
88.90
后焦距 BFL (mm):
86.26
涂层:
Uncoated
基底:
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦距容差 (%):
±1
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
4.00
中心厚度容差 (mm):
±0.10
边缘厚度 ET (mm):
2.21
半径 R1 (mm):
45.94
有效孔径 CA(mm):
24.40
有效焦距/有效孔径直径比:
3.5
数字孔径 NA:
0.14
焦距指定波长 (nm):
587.6
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
波长范围 (nm):
350 - 2200

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:

产品系列说明

平凸透镜(PCX)的焦距为正,非常适合在成像应用中搜集及汇聚光线。也可以用于各种涉及散射,探测,激光以及光纤的方面的应用。加镀膜的产品透过率好。有多种尺寸及焦距可供选择。

These uncoated lenses are ideal for a multitude of optics and photonics applications, as well as biotech instruments such as DNA sequencers and polymerase chain reaction (PCR) testing platforms.

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×