您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25.4mm Dia. x 750mm FL, 7 - 12μm Coated, Ge Plano-Convex Lens

×
产品编码 #74-454 2 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 8,681.79
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 8,681.79 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Plano-Convex Lens

物理和机械特性

直径 (mm):
25.40
中心偏(弧分):
<3
中心厚度 CT (mm):
2.00
边缘厚度 ET (mm):
2
有效孔径 CA(mm):
20.32
倒角:
Protective as needed

光学特性

有效焦距 EFL (mm):
750.00
后焦距 BFL (mm):
749.5
涂层:
AR Coated: 7 - 12 µm
涂层规格:
Ravg < 1% @7 - 12µm, Rabs < 2% @7 - 12µm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
表面质量:
60-40
半径 R1 (mm):
2,252.90
波长范围 (nm):
7 - 12
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
  • 提供 3 - 5, 3 – 12 以及 8 - 12µm 的镀膜和无镀膜选项
  • 低色散带来低色差
  • 适合于防御、安全及热成像等应用
  • 另有其它常见基底材料的 红外透镜 可选
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
  • “Edmund Optics 的该零件号剩余库存有限,一旦耗尽,由于没有原材料,将无法供应。 请联系我们的产品支持工程师,帮助您找到满足您需求的替代解决方案。客户服务部门可为您提供最新的价格和供应情况"。

TECHSPEC® 锗 (Ge) 平凸透镜 (PCX) 采用精密金刚石车削基片,可提供无镀膜或 3 - 12µm 的各种宽带增透镀膜选项。锗(Ge)具有化学惰性、不溶于水、努氏硬度为 780,这些特点使其非常适合需要坚固光学元件的国防、安防以及热成像应用。不过锗会出现热失控,因此应在低于 100°C 的温度下使用以确保最佳透过效果。TECHSPEC® 锗 (Ge) 平凸透镜 (PCX)直径为 12.5、25 和 50 毫米。锗的折射率很高(4.003),在没有增透镀膜的情况下会产生很大的菲涅尔反射损耗。TECHSPEC®锗(Ge)平凸透镜可提供无镀膜或多种宽带增透镀膜(BBAR),以增强在中波红外(MWIR)和长波红外(LWIR)的透过能力。

有关锗特性的更多信息,请查看我们的以下选型指南 红外(IR)应用的正确材料.

锗因其高折射率、较大的透射距离范围和坚固的机械性能而广泛应用。锗的透射范围为 2 - 16 μm 且在可见光谱区是不透明的,因此十分适合于红外激光器应用。但是,锗会发生热逸散现象,即随着温度的升高,透射率会降低;事实上,锗在 100°C 的温度下几乎是不透明的,在 200°C 的温度下则完全没有透射性。当设计用于重量敏感系统的设备时,应考虑到锗的高密度 (5.33 g/cm3) 特性。锗的努氏硬度 (780) 大约是氟化镁的两倍,这一特点使其成为要求有坚固光学器件的红外线应用理想之选。锗不会与空气、水、碱金属和酸(硝酸除外)发生反应。

技术数据

AR COATED GERMANIUM

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-5000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

特殊处理

锗光学器件处理和清洁指南

锗光学元件需要特殊的处理和清洁程序。搬运过程中务必戴上手套,以防污染,然后洗手。避免锗灰尘与眼睛,皮肤或衣服接触。不使用时,将光学元件密封存放在20°C至25°C的温度下。使用时,请勿将光学元件暴露在超过100°C的温度下。

处理指南

  • 务必戴上手套,以防皮肤油脂损坏。
  • 如果待在有锗灰尘的环境中,请采取以下预防措施:
    • 戴上护目镜以保护眼睛。
    • 使用防尘面罩或面罩以避免吸入。
    • 戴上手套以防皮肤接触。
  • 将存储温度保持在20°C至25°C之间,湿度低于30%。
  • 将锗光学元件包在镜头布软袋中,在不使用时密封在容器中。
  • 锗很脆很重—请始终将其放在柔软的表面上,避免掉落。

认可的清洁溶剂

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号