您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25.4mm Dia. x 3mm Thick, BBAR (2000-5000nm) Coated Calcium Fluoride Window

TECHSPEC Calcium Fluoride (CaF2) Windows

×
产品编码 #23-519 16 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,912.64
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-10 RMB 1,912.64 each
数量 11-25 RMB 1,692.29 each
数量 26-49 RMB 1,595.33 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Protective Window
Type of Window:
Crystal

物理和机械特性

有效孔径 CA(mm):
22.86
直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.1
厚度 (mm):
3.00 ±0.1
平行度(弧分):
<1
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90
边缘:
Fine Ground
泊松比 :
0.26
杨氏模量 (GPa) :
75.8
努氏硬度 (kg/mm2) :
158.30

光学特性

涂层:
BBAR (2000-5000nm)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcium Fluoride (CaF2) Vacuum UV Grade
折射率 (nd):
1.434
表面质量:
40-20
色散系数 (vd):
94.99
轴方向:
Random
涂层规格:
Ravg <1.5% @ 2000-5000nm
Rabs <3.0% @ 2000-5000nm
Ravg <1.75% @ 2000-4000nm
波长范围 (nm):
2000 - 5000
表面平整度 (P-V):
λ/2

材料特性

密度 (g/cm3):
3.18
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
18.85

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:
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
  • 具有低吸收和高透过的 UV 等级氟化钙
  • 低折射率
  • 可提供 250 - 5000 纳米的增透镀膜
  • 另有 氟化钙楔形窗口片 可供选择

TECHSPEC® 氟化钙 (CaF2) 窗口片具有低折射率,未镀膜使用时可在 200 - 7000nm 范围内提供高透过率。为进一步提高透过率并减少背反射,可提供多种增透膜选项,覆盖从紫外 (UV) 到中波红外 (MWIR) 的多个波段。氟化钙具备较高的体材料损伤阈值和低吸收特性,因此成为包括准分子激光器在内的激光系统的常用选择。TECHSPEC® 氟化钙 (CaF2) 窗口片非常适合作为在真空紫外 (VUV) 和 MWIR 波段工作的气体探测器保护窗口、UV 光谱系统、低温冷却热成像系统,以及需要宽带基片透过率的镀膜基片。

请注意: 氟化钙是一种相对较软的光学材料,比普通玻璃窗口更容易产生划痕。氟化钙也容易受到热冲击影响。

技术数据

Transmission percentage of Calcium Fluoride with 1650-3000nm BBAR coating across wavelengths 1650 to 4950 nm
Transmission chart of Calcium Fluoride with 2000-5000 nm BBAR coating showing typical transmission percentage across

特殊处理

这些光学器件需要特殊处理,以避免损坏并确保长期性能。正确的处理、清洁和储存对保持光学质量至关重要。请浏览我们的 清洁光学产品资源指南,以了解正确的清洁步骤以及最佳的清洁方法。如需要特别帮助,请通过, 电子邮件/a>或线上聊天请通过电子邮件或线上聊天与我们的资深技术团队进行联系。

Compatible Mounts

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号