您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25.4mm Dia. Precision Broadband Laser Mirror Substrate

×
产品编码 #75-410 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 925.47
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 925.47 each
数量 6-25 RMB 815.30 each
数量 26+ RMB 718.34 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Laser Mirror Substrate

物理和机械特性

平行度(弧分):
<3
有效孔径 (%):
90
后表面:
Ground
直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.1
厚度 (mm):
8.00 ±0.2
边缘:
Ground, protective bevel as needed

光学特性

表面质量:
10-5
表面平整度 (P-V):
λ/20
涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)

合规性

Certificate of Conformance:

产品概览

  • λ/10 表面平整度及 10-5 表面质量
  • 高品质熔融石英基片
  • 具有圆形或矩形几何形状的英制尺寸
  • 另有 窗口片基底 可供选择

TECHSPEC® 激光反射镜基片采用高品质熔融石英制成,设计用于高功率激光源。这些反射镜具有出色的表面规格,包括 λ/10 表面平整度和 10-5 表面质量,以限制由于表面缺陷而降低性能的可能性。这些镜坯的高表面质量也使它们成为腔内激光应用的理想之选。TECHSPEC 激光反射镜基片采用标准英制尺寸,提供圆形或矩形几何形状。如果您的应用需要定制尺寸的激光反射镜基片,请与我们联系。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号